- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Stäubli LX PRO elektronik Jakar makinesi her türlü hava jetli, rapierli ve su jetli dokuma makinesinde düz kumaş, havlu kumaş ve teknik kumaşların dokunması için idealdir. Bu makine döşemelik kumaş, duvar halısı, ipek kumaşlar, Afrika damaskı gibi giysilik kumaşlar ve araba koltuk kaplaması gibi neredeyse tüm uygulamalarda mükemmel sonuçlar elde eder.
LX PRO Jakar makinesi, en verimli ve en kaliteli Jakar dokuma çözümleri arayan dokuma fabrikaları için yüksek hızlı bir çözüm sunar.
Bu Jakar makinesi ve bizim dizimlerimiz mükemmel uyum halindedirler ve ideal kurulum elde etmek için dokuma makinesiyle adaptasyonu sorunsuzdur.
LX PRO Jakar makinesi çok dirençli ve aşınmaya karşı dayanıklıdır. Uzun yıllar boyunca sadece asgari düzeyde bakımla günlük kullanımda hizmet verebilmek için tasarlandı. Güç kaynağı Jakar kasasına entegre olduğundan, makine çok kompaktır ve herhangi bir dokuma fabrikasına kolayca kurulabilir.
Jakar makinesi enerji tasarrufu için birçok yenilik barındırıyor:
ÖZELLİKLER / MODEL | LX PRO |
---|---|
Kullanım alanı | Her tür dokuma makinesi (rapierli, hava jetli ve su jetli dokuma tezgahları) |
Uygun olduğu kumaş tipleri | Her tür düz ve havlu kumaşlar ile teknik kumaşlar |
Mevcut formatlar | 4.608 / 6.144 / 7.680 çengel |
Tahrik sistemi ve ağızlık oluşumu |
|
Çengel seçimi | QUICK LINK bağlantılı Stäubli MX PRO modülleri |
Elektronik kontrol | Dokuma makinesiyle senkronize bağımsız Stäubli TC8 kontrol ünitesi |