We are here for you. All over the world.
- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Her türlü dokuma makinesinde halı, kadife ve teknik kumaş dokuma işleri için ideal çözüm olan Stäubli LX 2494 elektronik Jakar makinesi, etkileyici ve zarif kaldırma mekanizmasıyla ağır kumaş dokuma işlerinde yeni olanaklar sunmaktadır. Stäubli M6T 3 pozisyonlu modül prensibi, son derece kompakt bir makine tasarımı ortaya çıkarmanın yanı sıra makinenin performans potansiyelini açığa çıkarmada önemli bir rol oynamaktadır.
LX 2494 Jakar makinesi minimum bakımla uzun yıllar günlük kullanımda hizmet verebilecek şekilde tasarlanmış son derece sağlam, aşınmaya karşı dayanıklı bir makinedir.
ÖZELLİKLER / MODEL | LX 2494 |
---|---|
Kullanım alanı | Halı, kadife, teknik tekstil dokuma makineleri |
Uygun olduğu kumaş tipleri | Her türlü ağır kumaş |
Mevcut formatlar | 6.720 çengel (24 modüllü 280 sıra) 8.448 kanca (24 modüllü 352 sıra)* |
Tahrik sistemi ve ağızlık oluşumu |
|
Çengel seçimi | QUICK LINK bağlantılı Stäubli M6T modülü |
Elektronik kontrol | Dokuma makinesiyle senkronize bağımsız Stäubli JC7T kontrol ünitesi |
* 4 makine birleştirilerek 33.792 çengele kadar formatlar elde edilebilir
We are here for you. All over the world.