D 244 435 00 | 8 kanallı dijital giriş veya çıkış 24 V DC, serbestçe yapılandırılabilir
D 244 435 00 EtherCAT Box, her biri isteğe bağlı olarak giriş veya çıkış olarak çalıştırılabilen sekiz dijital kanala sahiptir. Bir kanalı giriş veya çıkış olarak kullanmak için bir konfigürasyon gerekli değildir; Giriş devresi dahili olarak çıkış sürücüsüne bağlanır, böylece giriş işlemi görüntüsünde ayarlanmış bir çıkış otomatik olarak görüntülenir.
Çıkışlar 0,5A'ya kadar yük akımlarını idare eder, kısa devreye karşı korumalıdır ve ters polariteye karşı korumalıdır. Girişlerin filtre sabiti 3ms'dir.
Her sinyalin durumu, ışık yayan diyotlar aracılığıyla gösterilir. Sinyaller M8 konektörleri ile bağlanır.
| Teknik veri | D 244 435 00 |
Şartname | EN 61131-2, tip 1/3 |
Kanal sayısı | 8 dijital giriş veya çıkış, serbestçe yapılandırılabilir |
Giriş/çıkış bağlantıları | M8, vidalı tip |
Protokol | Eter KEDİ |
Veri yolu arayüzü | 2 x M8 soket, ekranlı, vidalı tip |
Giriş filtresi | 3,0 ms |
"0" Sinyal Gerilimi | -3...+5 V |
"1" Sinyal Gerilimi | 11… 30 V, 6 mA giriş akımı (EN 61131-2, tip 3) |
Sensör beslemesi | yük besleme voltajından, maks. Toplam 0,5 A, kısa devreye dayanıklı |
Yük türü | Omik, Endüktif, Lamba Yükü |
Nominal yük gerilimi | 24 V DC (-%15/+%20) |
çıkış akımı | Kanal başına 0,5 A, ayrı ayrı kısa devre korumalı |
Kısa devre akımı | tipik 1,5 A |
Yardımcı güç akımı | 20 mA + yük |
ABD'den akım tüketimi (sensör akımı olmadan) | 120 mA |
Güç kaynağı bağlantısı | besleme: 1 x M8 erkek soket, 4 pinli; aşağı akış bağlantısı: 1 x M8 dişi soket, 4 pinli |
İşlem görüntüsündeki bit genişliği | 8 giriş + 8 çıkış |
Elektriksel izolasyon | 500 V |
Özel özellikler | Serbestçe yapılandırılabilir girişler veya çıkışlar |
Ağırlık | yaklaşık 165 g |
Çalışma/saklama sıcaklığı | -25...+60 °C/-40...+85 °C |
Titreşim/şok direnci | EN 60068-2-6/EN 60068-2-27'ye uygundur |
EMC bağışıklığı/emisyonu | EN 61000-6-2/EN 61000-6-4'e uygundur |
Korumak. Sınıf/kurulum POS. | IP 65/66/67 (EN 60529'a uygun)/değişken |
Onaylar | CE, UL, Eski |