- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Otomatik çözümler, ekmek ve unlu mamuller sektöründe yeni alanlar açıyor. Robotik, kalıplar gibi tekrarlayan ağır yükleri taşıyan geleneksel operasyonlar için yeni seçenekler sunar.
Robotik kollar artık prova sırasında bile ürün üzerinde daha iyi kontrol sağlamayı, şeklini korurken herhangi bir şekilde ekmeği puanlamayı ve yumuşak veya kırılgan ekmekleri işlemeyi ve tüm bunları yaparken ürünün organoleptik özelliklerini korumayı mümkün kılıyor.
Fırıncılık endüstrisinin ihtiyaçları çoktur ve ürünler, ortamlar ve uygulamalar açısından büyük farklılıklar gösterir. Uyarlanabilir robot serimizle, karıştırma odasından unlu mamullerinizin son paketlenmesine kadar otomasyon yolculuğunuzda size destek olabiliriz. Tozlu, ıslak veya dondurucu ortamlar için uygun olmanın yanı sıra, paletleme kadar yaygın uygulamaların üstesinden gelebilir veya hazırlanmış bir nihai görünümü korumak için kapsamlı yörünge varyasyonlarıyla ustaca kek yatırma veya yüksek hızlı ekmek puanlama gerçekleştirebiliriz.
Bir hamur porsiyonlayıcı, hamur parçalarının hassas bir şekilde porsiyonlanmasını sağlar
Bir TX2-90L HE hamur parçalarını keser
Tavana monte edilen iki TS2-60 HE robotu hamur parçalarını tasnif ediyor
Bir TS2-80 HE (tavana monte), hamur parçalarını bir halka oluşturmak için birleştirir
TS2-100 HE (tavana monte) hassas unlu mamulleri işler
Stäubli TX2-60L'nin standart versiyonu, kartonları esnek bir şekilde unlu mamullerle doldurur
TX2-200 paletleme görevlerini yerine getirir
Otonom bir AGV (FL1500), malları sevkiyat alanına taşır