Güvenli kompakt üfleme tabancası SBG

Ergonomi, performans ve dayanıklılığı bir araya getiren yeni SBG hava tabancaları , sektör ne olursa olsun operatörleriniz için günlük hayatı kolaylaştırır: mekanik, elektrik, otomotiv, ilaç, ahşap, plastik ve daha fazlası.  Çok kompakt olan bu 2'si 1 arada çözüm, herhangi bir Stäubli basınçlı hava bağlantısına kolayca bağlanır. Gövde ve blöf noktası, hassas yüzeylerin çizilme riskini önlemek için tasarlanmıştır. Ayarlanabilir bir hava jeti ile bu basınçlı hava üfleme tabancasının kullanımı çok rahattır. SBG hava tabancaları doğrudan Stäubli'nin Ø 06 mm basınçlı hava soketlerine bağlanır.

UYGULAMA

  • İş istasyonu temizliği
  • İşlenmiş parçaların blöf edilmesi
  • Tozun çıkarılması ve parçaların kurutulması
Teknik özelliklerSıvıİnşaatDiğer özellikler
  • Nominal çap DN (mm): 06
  • İzin verilen maksimum basınç*: 12 bar (174 PSI)

Basınçlı hava

  • Kompozit üfleme tabancası
  • Pirinç bağlantı
  • ERS, NSI, RSI, RCS ve MCB Stäubli soketleri Ø 06 mm ile uyumludur.
  • Hava tabancası, halka veya kol kullanılarak ayrılma işlevi içeren park braketine kolayca asılabilir.

*modele ve çalışma koşullarına bağlı olarak

İLGİLİ ÜRÜNLER

Bu ilginizi çekebilir

Indirme

Filtreyi sıfırla