Dijitalleşme, çevrimiçi etkinlik ve veri akışında büyük ve sürekli bir artış anlamına gelir. Sürekli artan bilgi işlem gücü, artan veri koruma ve geniş depolama kapasitesi ihtiyacını da beraberinde getiriyor. İlgili enerji, sıvı soğutmanın artık iyi bir seçenek olmadığı, ancak elektronik ve soğutmada termal yönetim için bir gereklilik olduğu anlamına gelir.
Sıvı soğutma, örneğin 250 W'ı aşan işlemciler söz konusu olduğunda, hava soğutmanın yeterince güçlü olamadığı durumlarda artık en uyarlanmış çözümdür . Veri merkezi sıvı soğutma çözümleri , verimliliği artırmanın yanı sıra yerden tasarruf sağlar ve enerji tüketimini azaltır.
Sızıntı yapmayan bağlantı teknolojisi, çalışırken değiştirmeye (kurulumu durdurmadan bıçakların ve rafların değiştirilmesi) olanak tanıyarak bakımı kolaylaştırır ve BT sistemlerini korur.
Başlangıçtan itibaren mükemmel bir şekilde entegre edilen Stäubli sıvı soğutma konnektörleri , operasyonel sürekliliği ve kurulumların yüksek kullanılabilirliğini garanti eder. Tamamen güvenilir, damlatmayan ve soğuk plakayı bağlamak için uyarlanmış sıvı soğutma bağlantı çözümlerimiz , kurulumların güvenliğini ve performansını artırır: bilgisayar ve elektronik sistemler, süper bilgisayarlar, veri merkezi sıvı soğutma, telekomünikasyon ve yayıncılık.
Sıvı soğutmanın başlıca faydaları nelerdir?
Veri merkezlerinin yüksek kullanılabilirliği çok önemlidir.
Bunu nasıl garanti edebilirsiniz?
Bu sorunun cevabı Stäubli'deki yeni teknik dokümanımızda:
Stäubli hızlı bağlantı elemanlarının, yüksek performanslı BT ortamlarında güvenli, verimli ve esnek sıvı soğutmayı nasıl sağladığını keşfedin.
Bu 3D animasyon, Stäubli’nin hızlı bağlantı teknolojisinin modern veri merkezlerinde yüksek performanslı sıvı soğutmayı nasıl desteklediğini göstermektedir. Soğutucu Dağıtım Ünitelerinden (CDU) GPU ve CPU raflarına kadar, video çeşitli bileşenlerde güvenli ve sızdırmaz bağlantıların nasıl sağlandığını ortaya koymaktadır. Zorlu BT ortamları için tasarlanan Stäubli bağlantı elemanları, hızlı bakım, modüler sistem tasarımı ve uzun vadeli güvenilirlik sunar. Blade sunucular, arka kapı ısı değiştiricileri veya doğrudan çipe soğutma gibi uygulamalarda kullanılan çözümlerimiz, enerji verimliliğine ve operasyonel güvenliğe katkıda bulunarak HPC, yapay zeka ve bulut altyapıları için ideal hale gelir.
Isı dağılımına özel temiz kopmalı bağlantı çözümleri.
Veri merkezi su arıtımı için yüksek akışlı kaplinler
Elektronik soğutma için, bıçak seviyesinde, soğuk plakayı bağlamak için uyarlanmış kompakt kaplin serileri
Kanat seviyesinde kör eş bağlantısı için elektronik soğutma için kaplin çeşitleri.
Detaylı bilgi için uzmanımızla iletişime geçin!