Deneyimli inşaat grubu STRABAG, Avusturya'nın Ratten'deki büyük ölçekli fotovoltaik projesini inşa etmek için Stäubli'nin orijinal PV konnektörlerine güveniyor.
Avusturya'nın yenilenebilir enerjilerin yaygınlaştırılması hedefi iddialı. 2030 yılına kadar, Avusturya'nın elektrik üretimi yenilenebilir enerji kaynakları açısından dengelenmelidir, bu da tüketilen kadar yeşil elektrik üretmek anlamına gelir. Ve elektrik tüketimi yıllar içinde istikrarlı bir şekilde artacaktır. Bu nedenle Ratten'deki XXL güneş parkı bu hedefe ulaşmada rol oynayabilir.
STRABAG tarafından Wien Energie adına inşa edilen fotovoltaik tesis, Avusturya'nın yeşil kalbi olarak da bilinen, ülkenin dağlık ve ormanlık güneyinde, Steiermark'ta yer almaktadır. Güneş parkı, deniz seviyesinden 1.200 m yükseklikte sırt boyunca uzanır ve yaklaşık 20 futbol sahasına eşdeğer olan 14 hektarlık bir alanı kaplar. Saha% 85'e varan bir eğime sahiptir ve bir Agri-PV tesisi olarak çift kullanılmaktadır. Bu geniş alan elektrik üretmenin yanı sıra koyunlar için otlak alanı olarak da hizmet vermektedir.
Yere monte edilen bu PV tesisi, Avusturya'nın enerji dönüşümüne önemli bir katkı sağlıyor.
Büyük ölçekli projeler için de deneyimli EPC
İnşaat hizmetleri için Avrupa'nın önde gelen teknoloji grubu STRABAG, "Work On Progress" iddiasıyla 2040 yılına kadar tüm değer zinciri boyunca iklim nötr olmayı hedefliyor. Şirket, PV parkı Ratten'i tamamen tek bir kaynaktan hayata geçirdi. Proje yöneticisi Ewald Müllner şöyle diyor:
"Enerji sektöründeki uzmanlığımızı aktif olarak kullanmamız isteniyor. Wien Energie ve Ratten'deki PV parkının uygulanmasıyla birlikte, sürdürülebilir bir enerji tedarikine doğru önemli bir adım atıyoruz. STRABAG olarak geleceği sürdürülebilir bir şekilde şekillendirmeye yardımcı olmak istiyoruz. Bu, işin yürütülmesinde olduğu kadar kullanılan ürünlerde de kaliteyi içerir."
Yeşil enerji sinerjisi
Avusturya'nın en büyük PV santrallerinden biri olan Ratten'deki güneş parkı, 15 MW'lık bir güç çıkışına sahip ve yakındaki Steinriegel rüzgar çiftliğinin mevcut şebeke bağlantısından yararlanıyor. Bu, rüzgar ve güneşten gelen enerjinin sinerjik kullanımıyla sonuçlanır.
Deneyimli bir inşaat şirketi olan STRABAG, güneş parkını inşa etmek için yaklaşık 26.000 güneş modülü kullandı. 42 invertör, PV sisteminden gelen doğru akımı dönüştürür. Stäubli'nin 50.000'den fazla Orijinal MC4-Evo 2 fotovoltaik konnektörü, doğru akımın güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar ve güvenlik en önemli önceliktir.
Kalite, uzun vadeli verim sağlar
Fotovoltaik sistemler uzun vadeli verim sağlamak için tasarlanmıştır. Bu nedenle STRABAG, Ratten güneş parkının beklenen miktarda elektriği güvenilir bir şekilde üretmesini sağlamak için kaliteye güvenir. Enerji iletimi sırasında herhangi bir arıza olmamalıdır. Stäubli PV konnektörlerinin benzersiz MULTILAM kontak teknolojisinin minimum temas direnci, uzun ömürlü performans ve yüksek verimli enerji iletimi sağlar. Bu, Avusturya'nın Ratten kentindeki XXL güneş parkının, ülkenin yılda 6.200 ton CO2 tasarrufu yapmasını sağlıyor.
büyük ölçekli, yere monte tarım-PV sistemi.
Güneş parkı, sırt boyunca uzanır.
Deniz seviyesinden 1.200 m yükseklikte ve 14 hektarlık bir alanı kaplar. © Bünyamin Wald