TAKILABILIR AKSESUAR XDK-1033P

Dolphin Clip, çepeçevre yalıtımlı pirinçten yapılmıştır. İnce tel için yüzeyli geniş kavrama için dişli çeneler.
Not: Test uçlarının Ø 4 mm problarına takılmak için özel olarak tasarlanmış daha uzun versiyon
XPF-484 ve XPS-484

Sipariş numarası

Tür

Anma gerilimi/akımı

 

66.9521-*

XDK-1033P

1000 V, CAT II / 19 A

Ni

Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.