Test uçları SARK-4N-... 10

Son derece esnektir. Sert yalıtım manşonlu sıralı Ø 4 mm MULTILAM fişli bir uç. Diğer uç, sert yalıtım manşonlu dik açılı Ø 4 mm MULTILAM tapalı.

Sipariş numarası

Tür

Anma gerilimi/akımı

Kurşun

 

66.1049-*

SARK-4N-F10

1000 V, CAT III/19 A
600 V, CAT IV/19 A

PVC    1,0 mm²

Ni

66.1050-*

SARK-4N-S10

1000 V, CAT III/19 A
600 V, CAT IV/19 A

SIL    1,0 mm²

Ni

Sipariş numarasına tıklayın. Özel veri sayfasını açmak için