Her iki uçta istiflenebilir Ø 2 mm MULTILAM fişler ile son derece esnektir.
Sipariş numarası | Tür | Anma gerilimi/akımı | Kurşun | |
|---|---|---|---|---|
LK205-X | 30 VAC / 10 A 60 VDC / 10 A | PVC 0,5 mm² | Ni | |
LK205 Serisi | 30 VAC / 10 A 60 VDC / 10 A | PVC 0,5 mm² | Au |
Sipariş numarasına tıklayın. Özel veri sayfasını açmak için