Test ucu SAPK-4N-T05-5KV

Son derece esnektir. Bir uçta yaylı  MULTILAM'lı Ø 4 mm test probu, diğer uçta rijit yalıtım manşonlu sıralı Ø 4 mm MULTILAM tapa. Koruyucu kapak ile birlikte verilir.

Sipariş numarası

Tür

Anma gerilimi/akımı

Kurşun

 

66.8011-150-*

SAPK-4N-T05-5KV

1000 V, CAT IV/10 A 
5 kV¹⁾

TPE    0,5 mm²

Ni

Sipariş numarasına tıklayın. Özel veri sayfasını açmak için

¹⁾ Test cihazlarının çıkış voltajı, örneğin izolasyon test cihazları