SOKET ŞERIDI BL2-.6.. /20...

BL2-6/20/A

BL2-6/20-0,65

Lehim bağlantılı 2 sıra 10 sert soketten oluşan 20 kutuplu soket şeritleri. Soketlerin ayrı ayrı monte edilmesine gerek yoktur: Basitleştirilmiş panel delme, lehim bağlantılarının yönlendirilmesi ve sadece 5 vida ile kompakt montaj. Soket aralıkları 6 ile.

Sipariş numarası

Tür

Anma gerilimi/akımı

Soket sayısı

Fiş aralığı

 

63.9356-*

BL2-6/20/A

AC 30 V/10 A

DC 60 V/10 A

2 x 10

6 mm kalınlığındadır

Au

63.9364-*

BL2-6/20-0,65

AC 30 V/10 A

DC 60 V/10 A

2 x 10

6 mm kalınlığındadır

Au

Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.