BL2-12/20/A
BL2-12/20-0,65
Lehim bağlantılı 2 sıra 10 sert soketten oluşan 20 kutuplu soket şeritleri. Soketlerin ayrı ayrı monte edilmesine gerek yoktur: Basitleştirilmiş panel delme, lehim bağlantılarının yönlendirilmesi ve sadece 5 vida ile kompakt montaj. Soket aralıkları 12 mm.
Sipariş numarası | Tür | Anma gerilimi/akımı | Soket sayısı | Fiş aralığı | |
|---|---|---|---|---|---|
BL2-12/20/A | AC 30 V/10 A DC 60 V/10 A | 2 x 10 | 12 mm | Au | |
BL2-12/20-0,65 | AC 30 V/10 A DC 60 V/10 A | 2 x 10 | 12 mm | Au |
Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.