SEB4-R
SEB4-R/N
Yalıtımlı, sert, Ø 4 mm, sert yalıtım manşonlu yaylı Ø 4 mm fişleri kabul eder. İşlenmiş pirinç. Soket, önceden delinmiş plastik, metal vb. panellere bastırılır.
Bağlantı: Yuvarlak bağlantı pimi Ø 1,9 mm
SİPARİŞ NO. | TÜR | ANMA GERILIMI/AKIMI | BAĞLANTI | |
|---|---|---|---|---|
SEB4-R | 1000 V, CAT III/24 A 600 V, CAT IV/24 A | Yuvarlak bağlantı pimi Ø 1,9 mm | Au | |
SEB4-R/N | 1000 V, CAT III/24 A 600 V, CAT IV/24 A | Yuvarlak bağlantı pimi Ø 1,9 mm | Ni |
Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.