SEB4-E/A
SEB4-E Serisi
Yalıtımlı, sert, Ø 4 mm, sert yalıtım manşonlu yaylı Ø 4 mm fişleri kabul eder. İşlenmiş pirinç. Soket, önceden delinmiş plastik, metal vb. panellere bastırılır.
Bağlantı: Lehim bağlantısı
SİPARİŞ NO. | TÜR | ANMA GERILIMI/AKIMI | BAĞLANTI | |
|---|---|---|---|---|
| 66.7092-* | SEB4-E/A | 1000 V, CAT III/24 A 600 V, CAT IV/24 A | Lehim bağlantısı | Au |
SEB4-E Serisi | 1000 V, CAT III/24 A 600 V, CAT IV/24 A | Lehim bağlantısı | Ni |
Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.