BASTIRMALI SOKET LB4-A

Yalıtımsız, Ø 4 mm, sert, delikli pirinç borudan yapılmıştır. Soket önceden delinmiş plastik panellere bastırılır veya baskılı devre kartlarına lehimlenir.
Lehim bağlantısı.

Sipariş numarası

Tür

Anma gerilimi/akımı

 

23.1004

LB4-A

30 VAC / 25 A

60 VDC / 25 A

Au

Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.