PANEL MONTAJLI SOKET SLB4-E...

SLB4-E/A-X

SLB4-E Serisi

Yalıtımlı, sert, Ø 4 mm, sert yalıtım manşonlu yaylı Ø 4 mm fişleri kabul eder. İşlenmiş pirinç. Yalıtım malzemesi UL94 V-0. Soket, önceden delinmiş plastik, metal vb. panellere vidalanır .
Bağlantı: Lehim bağlantısı.

SİPARİŞ NO.

TÜR

ANMA GERILIMI/AKIMI

BAĞLANTI

 
66.7050-*SLB4-E/A-X

1000 V, CAT III/24 A

600 V, CAT IV/24 A

Lehim bağlantısıAu

49.7049-*

SLB4-E Serisi

1000 V, CAT III/24 A

600 V, CAT IV/24 A

Lehim bağlantısı

Ni

Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.