Soket SBM-4N-46

Sıralı, sert, Ø 4 mm, test uçlarının kendi kendine montajı için sert yalıtım manşonlu yaylı Ø 4 mm fişleri kabul eder.
Vidalı bağlantı.

Sipariş numarası

Tür

Anma gerilimi/akımı

KURŞUN (A)

 

66.2054-*

SBM-4N-46 Serisi

1000 V, CAT II/32 A
600 V, CAT III/32 A

Ø 4,6 mm    2,5 mm²

Ni

Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.