İstiflenebilir, Ø 4 mm, test uçlarının kendi kendine montajı için yaylı MULTILAM ile.
Yanlışlıkla dokunmayı önlemek için geri çekilebilir kılıf ile.
Vidalı bağlantı.
Sipariş numarası | Tür | Anma gerilimi/akımı | Kablo (A) | |
|---|---|---|---|---|
ZGL-425 Serisi | 30 VAC / 32 A 60 VDC / 32 A | Ø 3,4 mm 2,5 mm² Ø 3,9 mm 2,5 mm² | Ni |
Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.