FIŞ XZGL-...

İstiflenebilir, Ø 4 mm, yaylı MULTILAM ile, test uçlarının kendi kendine montajı için. Yanlışlıkla dokunmayı önlemek için geri çekilebilir kılıf ile. Koruyucu bileziğin bir sonucu olarak, boşluklar ve kaçak mesafeleri, bu fiş ile donatılmış test uçlarının, standartlara uygun olarak 600 V, CAT  II'ye kadar güvenlik soketleri ile henüz donatılmamış eski test cihazlarına güvenli bir şekilde bağlanmasına olanak tanır.
Vidalı bağlantı.

Sipariş numarası

Tür

Anma gerilimi/akımı

Kablo (A)

 

66.9328-*

XZGL-425 Serisi

600 V, CAT II / 32 A

Ø 3,4 mm   2,5 mm²

Ø 3,9 mm   2,5 mm²

Ni

Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.