Bağlantı fişi KS-4N-19

Yalıtımlı, Ø 4 mm, pirinçten yapılmıştır. Yaylı MULTILAM kontak teknolojisine sahip fişler. Yalıtımlı kavrama ile.

Sipariş numarası

Tür

Anma gerilimi/akımı

Fiş aralığı

 

64.4012-*

KS-4N-19 Serisi

AC 30 V/32 A
DC 60 V/32 A

19 Milimetre

Ni