Sağlam, özellikle elektrik sayacı klipslerine vida bağlantısı için uygundur. Bir kez 90 ° 'ye kadar bükülebilir. İzolatörde Ø 4 mm sert soket, sert yalıtım manşonlu yaylı Ø 4 mm fişleri kabul eder.
SİPARİŞ NO. | TÜR | ANMA GERILIMI/AKIMI | |
|---|---|---|---|
B4-I/S1,5 | 1000 V, CAT II / 20 A | Ni |
Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.