Yalıtımlı, pirinçten yapılmıştır. Ø Yaylı MULTILAM ve sert yalıtım manşonlu Ø 4 mm fiş ve sert yalıtım manşonlu yaylı Ø 4 mm fişleri kabul eden Ø 4 mm rijit soket. Bu dik açılı fiş adaptörü, özellikle kablonun maksimum rahatlıkla takılabildiği ön panel soketlerine sahip cihazlar için uygundur.
Sipariş numarası | Tür | Anma gerilimi/akımı | |
|---|---|---|---|
XWA-4/19 | 1000 V, CAT II / 20 A 600 V, CAT III / 20 A | Ni |
Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.