FIŞ ADAPTÖRÜ A4/4-Z

Ø 4 mm fiş, pirinçten yapılmış, kazara teması önlemek için yaylı MULTILAM ve geri çekilebilir manşonlu. İzolatörde Ø 4 mm sert soket, sert yalıtım manşonlu yaylı Ø 4 mm fişleri kabul eder.

Sipariş numarası

Tür

Anma gerilimi/akımı

 

24.0116-22

A4/4-Z

30 VAC / 25 A

60 VDC / 25 A

Ni

Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.