ADAPTÖR X... /4

XM-BB/4 Serisi

XF-BB / 4

XF-SS/4

BNC sistemine bağlı Ø 4 mm konnektörlü iki kutuplu dokunmatik korumalı adaptörler. BNC erkek veya dişi konnektörlü ve rijit Ø 4 mm soketli veya rijit izolasyon manşonlu Ø 4 mm MULTILAM fişli versiyonlar. BNC fiş konektörünün iç iletkeninin kontak pimleri ve soketleri altın kaplama pirinçtendir.

SİPARİŞ NO.

TÜR

ANMA GERILIMI/AKIMI

BNC KONNEKTÖRLERI

Ø 4 MM KONNEKTÖRLER

 

67.9536-21

XM-BB/4 Serisi

1000 V, CAT II

600 V, CAT III

BNC erkek

bağlayıcı

Ø 4 mm soketler

Au Ni

67.9538-21

XF-BB / 4

1000 V, CAT II

600 V, CAT III

BNC dişi

bağlayıcı

Ø 4 mm soketler

Au Ni

67.9537-21

XF-SS/4

1000 V, CAT II

600 V, CAT III

BNC dişi

bağlayıcı

Ø 4 mm fişler

Au Ni

Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.