ADAPTÖR A-SLK4-R

İzoleli esnek bakır iletken, örneğin raya monte terminaller gibi birçok vidalı kelepçe bağlantısı için uygundur. İzolatörde Ø 4 mm rijit soket, pirinçten yapılmıştır, rijit yalıtım manşonlu yaylı Ø 4 mm fişleri kabul eder.

Sipariş numarası

Tür

Anma gerilimi/akımı

 

24.0162-21

A-SLK4-R

1000 V, CAT II / 32 A

Ni

Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.