Son derece esnek temel yalıtımlı telli tel.
Tipik uygulama
Orta derecede mekanik stres altında mobil bileşenlerin dahili kablolaması. Laboratuvar alanındaki alçak gerilim uygulamaları için son derece esnek bağlantı kabloları. TPE yalıtımlı kablolar, karşılaştırılabilir PVC yalıtımlı kablolardan daha geniş bir sıcaklık aralığında kullanılabilir. TPE, PVC'den önemli ölçüde daha yüksek bir yalıtım direncine sahiptir ve ayrıca klor içermez, böylece çevrenin korunmasına değerli bir katkı sağlar.
SİPARİŞ NO. | TÜR | ANMA GERILIMI V | ANMA AKIMI A |
|---|---|---|---|
PLAST-E 0,15 | 500 | 4 | |
PLAST-E 0,25 | 500 | 6 | |
PLAST-E 0,50 | 500 | 10 | |
PLAST-E 0,75 | 500 | 15 | |
PLASTİ-E 1,0 | 750 | 19 | |
PLASTİ-E 2,5 | 750 | 32 | |
PLASTİ-1V 2,5 | 1000 | 32 | |
PLASTİ-1V 0,50 SN | 1000 | 10 | |
PLASTİ-1V 2,5 SN | 1000 | 32 |
Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.