ClipLam bağlantı elemanı , iki çift kutuplu yalıtımlı bara sistemi arasında tak-çıkar bir elektrik bağlantısına izin verir . Elektrik kontağı, bağımsız akım hatları oluşturan MULTILAM fusio tarafından kurulur. Bu çok sayıda paralel hat, cıvatalı bir bağlantıya kıyasla dirençte ve endüktansta gözle görülür bir azalmaya yol açar. ClipLam'i iki klips vasıtasıyla önceden gümüş kaplanmış farklı kalınlıktaki baralara takmak , kablo ters çevirme riski olmadan çok basit bir işlemdir. Sürekli düşük temas direnci ve yüksek güvenilirlik MULTILAM Teknolojisi ile garanti edilir.
Klip Lam | ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ |
|---|---|
Uzunluk | 54 – 150 mm arası |
Nominal akım (105°C bitiş sıcaklığı) | 1.600 A'ya kadar |
Kısa devre akımı (1s) | 28,8 kA'ya kadar |
Tepe akımı dayanır | 80 kA'ya kadar |
Tek bir baranın kalınlığı | 2 – 5 mm arası |
çalışma sıcaklığı | 120 °C |