MULTILAM TEKNOLOJİSİ

MULTILAM fusio – yüksek akım maksimum mekanik dayanımla buluşuyor

MULTILAM fusio ailesi, iki bileşenli burulma yayı MULTILAM olarak adlandırılan birkaç üründen oluşur. Tasarım, elektriksel ve mekanik fonksiyonların ek bir bileşen vasıtasıyla ayrılmasına dayanmaktadır. İkinci bir bileşen olarak, tek tek panjurların kıvrıldığı ("füzyon") paslanmaz çelik bir taşıyıcı şerit kullanır. Bu nedenle, her iki işlev de optimize edilmiştir ve mükemmel mekanik özelliklere sahip çok yüksek akım kapasitesi sağlar. Bu "fusio" tipleri, güç iletim ve dağıtım sistemlerindeki yüksek akım uygulamaları gibi yüksek gereksinimler için özel olarak tasarlanmıştır.

Fayda -ları
  • Yerden ve maliyetten tasarruf sağlayan iletişim çözümleri sağlayan yüksek güç yoğunluğu
  • Konnektör tasarımında yüksek tolerans telafisi ve esneklik
  • Yüksek takma-çıkarma ve kayma döngüleri
Uygulama
  • Yüksek akım konnektörleri, örneğin Güç İletimi ve Dağıtımı (PTD)
  • Devre kesiciler, ayırıcılar ve bara konnektörleri
  • Çiftleşme, kayar ve döner kontaklar
  • Yuvarlak, küresel, düz ve çatal kontaklar
  • Statik ve dinamik kontaklar
  • Güç elektroniği ve enerji depolama
Yararlı Bilgiler
  • Üstün elektriksel ve mekanik özellikler
  • Çok düşük temas direnci
  • Titreşimlere karşı yüksek direnç
Tasarım
  • Paslanmaz çelik banda bağlı cu-panjurlar
  • Bakır ve paslanmaz çelik
  • Gümüş kaplama
  • Berilyum içermez
TEKNİK ÖZELLİKLER

MULTILAM fusio

ÇEŞİTLİ ÇEŞİTLER

Çap aralığı

> 12 mm

Genişlik

min. 9 / maks. 30 mm

Anma akımı

320 A/cm'ye kadar

Kısa devre akımı (1s)

3900 A/cm'ye kadar

Tepe akım dayanımı

10000 A/cm'ye kadar

Çiftleşme döngüleri

yaklaşık 100.000'e kadar

Çalışma sıcaklığı

180°C'ye kadar