Ürünler CombiTac uniq

Sinyal modülleri

Yüksek yoğunluklu taşıyıcılarda Ø 0,6 ile Ø 1,5 mm arasında CombiTac tek sinyal kontaklarını seçebilirsiniz. Bunlar, 1 mm çaplı kontaklar için 26 adede kadar kontak taşıyabilir.

Last Mate First Break (LMFB) kontakları izleme amaçlıdır: CombiTac uniq'in tam olarak bağlı olup olmadığını gösterir ve bu nedenle güvenliği artırır.

    CombiTac'ınızı özelleştirin