Uygulamanıza bağlı olarak, farklı türlerde veri çözümleri mevcuttur. Bunlar arasında 10 Gbit Ethernet (CAT6A, RJ45, M12), Profibus, Profinet, Interbus, CAN-BUS, Koaksiyel (Crimp, SMA), cam ve plastik fiber optik bulunur.
Koaksiyel ünite 6 GHz, RG58, RG316 ve RG188 kabloları için veri ve dijital ses ve video iletimi için kullanılır. SMA veya kıvrımlı sonlandırma ile kullanılabilir.