Get the Flash Player  to see this animation/video.

Gıda işleme robotları

Ekipmanınız, yüksek verim ve etkinlik ile çalıştığında, performans, sıklıkla gerçekleştirilen manuel müdahaleler ile düşebilir.. En verimli çözümler; hassas ve esnek otomasyon sunarak sürecin aksamasını en aza indirenlerdir. Bu durumun altını çizen gıda sektöründeki müşterilerimiz, beklentilerini, en yüksek verimliliğe sahip çözümlere göre şekillendirmekte; yukarı akış işleme, ayırma ve paketlemeden hat sonu paletlemeye kadar, geniş bir uygulama yelpazesinde çalışabilecek şekilde üretilmiş endüstriyel robotlar talep etmektedir.

ÖzellikleriFaydaları
Geliştirilmiş süreç kontrolüTemizlemesi kolay robot, minimum kir birikme alanı, bağlantı koruması
Yüksek güvenilirlik ve yüksek hızArtırılmış verim
Yüksek beceri, çoklu montaj konumuKompakt hücre, daha az alan gereksinimi, basitleştirilmiş mekanik çözüm
Temizlikİyileştirilmiş hijyen
EsneklikYenilikçi ürünleri ve ambalajlamayı pazarlamak
Görüntü sistemleri ve konveyor izlemeÜrün süreç içerisinde, istenilen konumda alınarak kontrol edilir

Uygulamalar

Peynir dilimleme

  • Otomatik dilimleme aracı seçimi
  • Kompleks yörüngeler
  • Islak ortamlardaki tehlikelerin engellenmesi
  • Geliştirilmiş dilimleme verimi

Sosis paketleme

  • Yolda yakalama
  • Tek seferde birden fazla sosisi yakalama
  • Üç vardiya üretim hızı
  • Saatte 850 kg "sosisli"
  • Geliştirilmiş hijyen

Rendelenmiş peynir torbası ambalajlama

  • Metal saptama kontrolü
  • Ağırlık ölçümü
  • Kalite kontrolü
  • Kutu içerisinde ambalaj optimizasyonu

Dik ambalaj torba paketleme

  • Yüksek esneklik ve ambalajlama optimizasyonu
  • Yüksek robot becerisi
  • Paket miktarı kontrolü

Ultrasonik peynir dilimleme

  • Tam ağırlık, yarım-yuvarlık porsiyonlama
  • Otomatik alet değişimi
  • 18 ay içerisinde yatırımın geri kazanımı
  • Hücre verimliliği: Bir vardiyada 5 ton

Peynir porsiyon çoğullama

  • 12,000 porsiyon/saat
  • 6 aydan kısa sürede yatırımın geri kazanımı
  • İyileştirilmiş hijyen
  • Artırılmış verim 

Paletleme

  • 2 palet hattı
  • 5 robot (RX175L serisi)
  • 60 format, 27 kutu/dk.
  • Ağırlıklar: 1 ile 15 kg arası
  • Otomatik tanımlama
  • Otomatik palet besleme