Basma düğmeli modüler bağlantı elemanı RBE

Tamamen modüler RBE serimiz alternative  malzemeleri ve contalarından oluşan geniş seçenek imkanıyla birlikte, uygulamalarınız için doğru bağlantı elemanı çözümü oluşturmak için 3 farklı kesme opsiyonu ve farklı opsiyonlar sunuyor. RBE bağlantı elemanlarının aynı zamanda kullanımı çok kolay, dahili  kilitlemeli düğme  sistemi özelliği bulunuyor. 

Uygulamalar: Tüm endüstriyel ve araştırma sektörlerinde akışkanlar ve gazların bağlanması

Teknik özellikler

  • Nominal çap DN (mm): 3'dan 19'e kadar
  • Kabul edilebilir azami basınç PS (bar)*: 450'ya kadar

Sıvılar ve gazlar

Hidrojen, argon, azot, helyum, buhar, çözücüler ve asitler, hidrokarbonlar

Yapı çeşitliliği

  • %17 kromlu paslanmaz çelik 
  • AISI 316 L paslanmaz çelik 
  • Yüksek dirençli paslanmaz çelik 
  • PTFE contalarından oluşan geniş seçenekler

Diğer özellikler

  • Emniyet anahtarları 
  • Panel montajı için renkli diskler 
  • Kir girişinden koruma 
  • Yükseltilmiş basma düğmesi 
  • Emniyet düğmesi 
  • Toz kapakları

*model ve çalışma şartlarına bağlı olarak