Nükleer endüstrisinde, uzaktak kumanda edilen operasyonlar için çok yüksek basınçlarda çalışabilen THX/TM

THX/TM serisi kaplinler, kare gövdesi ve nervürlü yüzeyi sayesinde uzaktan kumanda edilen ve tutuculu operasyonlara kusursuzca adapte olan bir çözümdür. Sahip olduğu kirlilik önleyici teknolojisi ile devrelerin damlatma olmaksızın bağlantısını ve sökülmesini sağlar. Yüksek basınçlı hidrolik uygulamaları için tasarlanan THX/TM serisi, 700 bar’a kadar (10152 psi) mükemmel performansı garanti eder.

Uygulamalar: Hücre içerisindeki hidrolik bağlantılar, nükleer bağlantıların parçalara ayrılması, takım değiştirme operasyonları

Teknik özellikler

  • Nominal çap DN (mm): 6
  • Kabul edilebilir azami basınç PS (bar)*: 700'ya kadar

Akışkanlar

  • Yağ
  • Su

Konstrüksiyon

  • Ana parçalar yüksek mukavemetli paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Diğer özellikler

  • Baglı pozisyonun görsel göstergesi
  • Giriş ve çıkış devrelerini belirtmek için siyah veya kırmızı hortum kullanımı ile tam çözüm olanağı

*model ve çalışma şartlarına bağlı olarak