Yüksek basınç için kompakt hidrolik hızlı bağlantı elemanları CBR

Bu tümleşik parça istisnai hafiflikte ve kompaklıkta olup yüksek basınca güvenilir bir şekilde dayanıklıdır. Bayonet kilit sistemi bağlantıyı güvenli ve kolay hale getirirken, sıkı toz kapağı, bağlantı kesildiğinde plug bölümünü korur.

Uygulamalar: Hidroliğin ve fren hatlarının havalarının alınması 

Teknik özellikler

  • Nominal çap DN (mm): 2
  • Kabul edilebilir azami basınç PS (bar)*: 300'ya kadar

Akışkanlar

  • Hidrolik yağlar
  • fren hidrolikleri

Konstrüksiyon

  • Titanyum 
  • 3 tür conta (florokarbonlu, etilen propilen ya da perfloroelastomer)

Diğer özellikler

Anında devre tespiti için renkli halka (mavi ya da yeşil)

*model ve çalışma şartlarına bağlı olarak