Motor sporları için süngülü kilitli damlatmaz hızlı bağlama-çözmeli bağlantı elemanları SPH/BA

Tamamen damlatmaz SPH/BA bağlantı elemanları bağlama ve ayırma işleminde garantili sızdırmazlık sağlar. Hava nüfuz etmez ve devrelerin havasını almaya gerek kalmaz. Bu bağlantı elemanları direnci bayonet (titanyum versiyonu), kompakt gövde ve hafiflik (alüminyum versiyon) ile bir araya getirerek zorlu uygulamalar için tasarlanmıştır.

Uygulamalar: Otomotiv ve motosiklet fren devre bağlantıları, yüksek basınçlı hidrolik devrelerin bağlanması, motor yağının ve suyunun soğutulması, yakıt hattı bağlantıları. Paslanmaz çelik versiyon:hidrolik direksiyon devreleri.

Teknik özellikler

  • Nominal çap DN (mm): 3'dan 16'e kadar 
  • Kabul edilebilir azami basınç PS (bar)*: 350'ya kadar

Akışkanlar

  • Fren hidrolikleri
  • yağlar
  • mineral gres yağları
  • azot
  • benzin
  • vs.

Konstrüksiyon

  • 2 versiyonu mevcuttur: Yüksek dirençli alüminyum ve titanyum 
  • İstek üzere: paslanmaz çelik versiyon 
  • İki conta türlü olarak mevcuttur

Diğer özellikler

Kolay tespit için 4 renk: alüminyum versiyonda kırmızı ya da sarı ve titanyum versiyonda yeşil ya da mavi

*model ve çalışma şartlarına bağlı olarak