Yakıt hatlar için damlatmaz hızlı bağlama-ayırma bağlantı elemanları SPT

İç yakıt hatları için SPT bağlantı elemanları, yüksek akış performansıyla güvenilir damlatmaz emniyetini bir araya getirerek motor sporlarının zorlu gereksinimlerini karşılıyor. Bu ürünler kompakt ve hafif olup, tüm araç türlerine kolayca uymak üzere tasarlanmıştır.

Uygulamalar: Yakıt hatlarına (ayırma opsiyonlu) bağlantı, FIA onaylı örnekleme, yol dışı yarış araçları yakıt ikmali (yol dışı versiyonu)

Teknik özellikler

  • Nominal çap DN (mm): 5'dan 12'e kadar 
  • Kabul edilebilir azami basınç PS (bar)*: 40'ya kadar

Akışkanlar

  • Yakıtlar
  • etanol
  • yağ

Konstrüksiyon

  • Yüksek dayanımlı alüminyum 
  • 2 tür conta

Diğer özellikler

  • Toza karşı korumalı yol dışı versiyonu mevcuttur 
  • Ayrılma opsiyonu

*model ve çalışma şartlarına bağlı olarak