Hızlı yağ doldurma için damlamaz, tam ayrılmalı hızlı bağlantı elemanları SPM

SPM bağlantı elemanlarımızın düz yüzeyli tasarımı araba üzerine veya yarış sırasında pit duruş alanına yağdökülme riskini ortadan kaldırır ve sisteme hava girişini önler. Emniyet şalteri ilave emniyet önlemi sağlar. SPM aynı zamanda tüm araç türlerine kolaylıkla adapte olan çok hafif tümleşik bir parçadır.

Uygulamalar: Ralli arabalarında yakıta takviye ekleme (araba ve motosikletler)

Teknik özellikler

  • Nominal çap DN (mm): 8'dan 12'e kadar 
  • Kabul edilebilir azami basınç PS (bar)*: 8'ya kadar

Akışkanlar

  • Motor yağı

Konstrüksiyon

  • Soket: Alüminyum 
  • Tapa: Pirinç

Diğer özellikler

Şişeyle donatılmış plug versiyonu (500 ml)

*model ve çalışma şartlarına bağlı olarak