Piller ve güç için elektrik hızlı bağlantı elemanları

Patentli Multilam teknolojisi özelliğine sahip CEB "kırılmaz" elektrik  hızlı bağlantı elemanlarımız, yüksek seviyeli titreşimin olduğu ortamlarda bile kalıcı elektrikli kontak oluşturur. Dayanıklı contalanmış gövde şoklara ve hidrokabonlara dayanmak üzere tasarlanmış olup uzun vadeli performansı garanti etmektedir.

Uygulamalar: Tüm araç türlerinde akü bağlantısı; hibrit ve elektrikli araçlarda güç bağlantısı (1000 V'a varan maksimum voltaj)

Teknik özellikler

  • Kablo kesitleri (mm²): 6 ila 50 
  • Maks. voltaj (V): 1000'e kadar

Enerji

Elektrikli

Konstrüksiyon

  • Gövde: Kırmızı poliüretan 
  • Kontaklar: Gümüş kaplı alüminyum

Diğer özellikler

  • Yüksek esnekliğe sahip takviye yalıtımlı damarlı kablo 
  • Çeşitli renklerde çok sayıda farklı kablo kesitleri (siyah, kırmızı ya da yarısaydam)