RBS Paslanmaz çelik güvenli bağlantı elemanları

Yeni ! RBS hızlı bağlantı elemanları tam güvenlik sunuyor. RBS serisi, tamamen paslanmaz çelik yapısıyla, en zorlu çalışma koşulları altında mükemmel performans sergiler ve tüm korozyon riskini bertaraf eder. Kanıtlanmış güvenlik önlemleri, basınç altında hortumun şiddetli bir şekilde bağlantıdan ayrılmasını engeller.

Uygulamalar: gıda,kimya,ilaç,nükleer güç, diğerleri

Teknik özellikler

  • Nominal çap DN (mm): 6'dan 11'e kadar
  • Kabul edilebilir azami basınç PS (bar)*: 16'ya kadar

Akışkanlar

Basınçlı hava ve durağan gazlar.

Gövde yapısı

Esas olarak 316 serisi paslanmaz çelik

Diğer özellikler

Çeşitli sızdırmazlık elemanları ve arka bağlantıları

Opsiyonlar:

  • Panele monte soket
  • Yağdan arındırma
  • FDA uyumluğu

Paslanmaz çelik veya kloropren pluglar ve toz koruma kapakları

*model ve çalışma şartlarına bağlı olarak

Online video: kamçı etkisini engelleyen güvenlik sistemi

Get the Flash Player to see this animation/video.