HALI DOKUMA TEKNOLOJİLERİ

Lansetler – Eskiden beri süregelen cihaz şimdi kusursuzlaştı

Lansetler veya mastarlar, sabit hav yüksekliğini sağlamak için çift yüzlü halı dokuma tezgahlarında kullanılan ince metal şeritlerdir. Bunlar, artık ALPHA 500 halı dokuma sistemlerinde kusursuz hale getirilmiş uzun süredir kullanılan ekipmanlardır. Stäubli LX 2493, iki rapierli tezgahta ve özellikle benzersiz ekstra düşük havlı Stäubli lansetleri üzerinde çalışan gerçek üç pozisyonlu Jakar makinesi ile birlikte, halı dokumacılarına önemli avantajlar getiriyor.

Dokuma geçmişi ile ilgilenen okuyucular, bu cihazın sürekli gelişimi hakkında aşağıdaki detayları takdir edeceklerdir.

Bukle havlı tezgah üzerinde lanset
1894
Lansetler bukle havlı makineler üzerinde kullanılır

Lansetler çift yüzlü halı dokuma tezgahlarda kullanılmadan önce, bukle havlı tezgahlarda (Brüksel halıları) kullanılmıştır. Bukle havlı tezgahlarda,lanset üzerinde duran yalancı atkı üzerinde bukle yığınları oluşturulur. Genellikle daha sonra yalancı atkı çekilir.

Lanset telif FR425646-DE175757
1904
Farklı lanset malzemeleri kullanımda

İnce metal şeritler halinde üretilebilen çelik, yirminci yüzyılın başlarında icat edilmeden önce, ince metal tel (piyano teli) kullanılırdı. Kedi bağırsağı (daha sonra yıllarca tenis raketlerinde kullanılmaya devam edilen) gibi diğer malzemeler de kullanıldı. Bu, 1934'te Harvey and Harvey of England tarafından verilen bir patentte belirtilmiştir. Daha yüksek bukleler oluşturmak için birkaç tel üst üste istiflenebilirdi. Bunun iyi bir örneği, 1904'te Paul Girard'ın Fransız patentinde gösterilmektedir. Zaten 1904'te Almanya Chemnitz 'den Wilhelm Förster patentinde metal lansetlerin kullanımı açıklanmaktadır.

Çift yüzlü lanset
1904
Çift yüzlü dokumada ilk lansetler

Çelik kalitesi geliştiğinde, lansetler çift yüzlü halı dokuma tezgahlarında kullanım için uygun hale geldi. Bu tezgahlarda lanset kullanmak sabit hav yüksekliği sağlamaktadır. Lanset kullanılmadan, hav ipliği, halıyı üst ve alt kısımlarından birlikte çekmeye meyillidir ve eşit olmayan bir hav yüksekliğine neden olur. Lansetlerin kullanılamadığı 3 rapierli tezgahlarda, bu yaygın bir sorundur. Halının yüzeyinin kesilmesiyle çözülebilir, ancak bu ne kadar kesme gerektiğine bağlı olarak hav yüksekliğinin % 10'a kadar azalmasına neden olur. Çift yüzlü halı tezgahında lanset kullanımının en eski patenti 1904'te Emile Parmentier veya Tourcoing'e aittir. Uygulamada, bu teknik 1930 yılına kadar yaygınlaşmamıştır.

1928'de patentlere tabi olan lansetler
1928
Bukle ve kesik hav için lansetler

1928'de Connecticut'lı Henry Howard iki yalancı atkı kullanarak çift yüzlü bukle havı örmek için çift yüzlü dokuma tezgahında lanset kullandı. Bazen iki bukle, bir kesik bukle efekti oluşturmak için kullanılırdı. Bu tezgahlarda lansetler, sadece hav oluşturmaya yarardı ve sabit hav yüksekliğinin sağlanması için tasarlanmamışlardı. Böyle bir sistemin patenti, 1928'de Fransa'dan Vanoutryve & Renaux tarafından alınmıştır.

Önceki modern lansetler patent US 1 854 181
1932
Düz çelik lansetler yaygın hale geldi

İnce yassı çelik şeritlerden yapılan lansetler ancak Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaygınlaştı. Bu tür lansetler bugüne kadar hala kullanılmaktadır. Örneğin,1932'de New Yorklu Erkes ve Krehbiel tarafından kullanıldı.

Kademeli lansetler
1980
Kademeli lansetler

Lansetler hav yüksekliğini sabit tutmanın mükemmel bir yoludur, ancak bir sakıncaları vardır. İnce olmalarına rağmen (tipik olarak 0.3-0.5mm), tarak sıklığında yer kaplarlar. Tarak sıklığı 500 tel / m olan bir dokuma tezgahında, sıklık eğimi sadece 2 mm'dir, yani 0,3 mm bile önemlidir. Lansetler hav iplik gücülerinin hareketlerini kısıtlar. Bu sorunu çözmek için çeşitli çözümler patent edilmiştir. En yaygın çözüm, gücülerin bulunduğu yerdeki lansetlerde bir kademe oluşturmaktır. Bu, hav ipliklerin gücüleri için fazladan boşluk bırakmaktadır.

SCS- Düşük hav lanset veya düşük havlı halılar
2019
Hav yüksekliği ve dokumada özgürlük için Stäubli düşük havlı lansetler

Bu çözüm – gücülerin altında ve üstünde konumlanan düşük lansetler - Stäubli ALPHA 500 dokuma sistemlerinde düşük havlar için kullanılır. LX2493 Jakar makinesiyle dokumacılar hav ipliği gücülerini orta pozisyonda konumlandırır, böylece benzersiz Schönherr düşük lansetlerinin üstünde veya altında yer alırlar. Hav ipliği gücüleri, desenleme eyleminde olanlar hariç, lansetler tarafından engellenmez. Bu çözüm, asgari kesme kaybı ve mükemmel yüzeyler için sabit hav yüksekliği ve dokumada (tıpkı lansetsiz gibi) maksimum özgürlük sunar.