HALI DOKUMA TEKNOLOJİLERİ

Hafif halılar ve düşük hav dokuma

Son trendlerden biri de düşük yoğunluklu kadife halılar ve çok düşük havlı halılar. Geleneksel kadife dokuma tezgahları çok ince, yüksek yoğunluklu halıları dokuyabilir, ancak bu oldukça düşük verimlilik seviyelerinde dokunmaktadır. Bu da, bu halıları son trendleri takip etmek isteyen tüketiciler için, çok pahalı hale getirmektedir.

Stäubli ALPHA 500 UNIVERSAL dokuma makineleri, geleneksel kadife halılara benzer hav yükseklikleri ile 3 mm'den (4 m genişliğinde bir model) ve 4 mm'den (5 m genişliğinde bir model) hav yüksekliğine sahip halıların dokunmasına olanak sağlar. Pamuk atkılar ve özel bir zemin örgü yapısı kullanılarak, ALPHA üzerine dokunan bu halılar, "gerçek" kadife halılar gibi, çok yumuşak ve katlanması kolaydır.  

Bu kadar düşük hav yüksekliğine sahip halıların dokunması, üst ve alt halıları bir araya getiren sıkı hav ipliklerinin ortaya çıkması sorununu önlemek için lanset  gerekir. Geniş ürün yelpazesinde Stäubli, çift rapierli dokuma makineleri için 6 mm lanset sunar ve kesme işleminden önce - 3 mm'den daha az hav yüksekliği sağlar

Dokumadan sonra birkaç mm hav kesmek yerine, bu kadar düşük bir hav yüksekliği ile dokuma yapmak ekonomiktir: zaman, enerji ve iplik tasarrufu sağlar.

 

SCS- Düşük hav lanset veya düşük havlı halılar
Düşük hav için çalışma prensibi

LX2493 Jakar makinesiyle, dokumacılar hav ipliği gücülerini orta pozisyonda seviyelendirerek, benzersiz Schönherr düşük lansetleri üstünde veya altında konumlandırmış olurlar. Desenleme işleminde olanlar hariç, hav gücüleri lansetler tarafından engellenmez. Bu çözüm, asgari kesme kaybı ve mükemmel yüzeyler için sabit hav yüksekliği ve dokumada (lansetsiz gibi) maksimum özgürlük sunar.