HALI DOKUMA TEKNOLOJİLERİ

Ultra esnek halı üretimi için ALPHA 500 serisi

Bugünün halı pazarı bireysellik,  işçilik ve malzemeler açısından yüksek standartlar talep ediyor. Trendler genellikle, ülkeye ve kültüre bağlı olarak büyük farklılıklar göstermesinden dolayı kısa ömürlüdür. Halı pazarının ön saflarında yer almak için dokuma fabrikaları, müşterilerin gereksinimlerini etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirmek zorundadır.

Halı üretiminde trendler, iyileştirmeler ve yenilikler söz konusu olduğunda Stäubli, - ALPHA 500 serisine sahip ürün serisi Schönherr halı sistemleri ile - kilit bir oyuncudur.

Aşağıda, dokuma halılardaki en son trendler ve bunları mümkün kılan teknolojiler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz - hepsi ALPHA halı dokuma makinelerinde mevcuttur.

Carpet sample used look
Eskitilmiş görünümlü halılar

Stäubli ALPHA 500 serisi Schönherr dokuma makineleri, 3 mm'den daha az hav yüksekliğine sahip halılar dokumaya olanak tanır. Bu nedenle hafif halılar, kolay katlanabilir halılar veya eskitilmiş görünümlü halılar gibi düşük havlı halıların ekonomik üretimi için uğraşan dokumacılar için ideal bir çözümdür. Benzersiz örgü teknolojisi “Magic Weft Effect Duo” gibi seçenekler kullanan tasarımcılar, eşit olmayan şekilde aşınmış noktalar sayesinde gerçekçi görünümüne sahip halılar yaratabilirler.

Stäubli carpet weaving technologies low pile
Düşük havlı dokuma teknolojisi

Tek tip hav yüksekliği, düşük hav dokumacılığında bir zorluktur. Düşük havlı lansetlere sahip ALPHA 500 dokuma makinesi, fabrikalara, neredeyse hiç tasarım sınırlaması olmayan ve havın çok düşük olduğu zaman bile, halı zeminine zarar vermeden, eşsiz tasarımları dokuma özgürlüğü verir.

Carpet technology reverse
Dış mekan halıları dokuma

Esnek ALPHA 500 serisi dokuma sistemleri ile Stäubli, halı üreticilerinin dış mekan halısının mevcut eğiliminden faydalanmalarını sağlayarak aynı zamanda yüksek verimlilikten yararlanmalarına ve ekonomik olarak iyi kalitede üretim yapmalarını sağlar. Geniş Schönherr örgü teknolojileri yelpazesi, hem şık hem de hava koşullarına dayanıklı halıların oluşturulmasını sağlar.