ITMA 2019 ÇERÇEVELİ DOKUMA

Tüm gereksinimleriniz için geniş bir yelpaze

Stäubli’nin çeşitli eksantrik makineleri ve rotatif armürleri, bugün dokuma fabrikalarının esneklik ve yüksek performans ihtiyacını karşılamaktadır.

ITMA 2019'da Stäubli, hava jetli uygulamalarda yüksek performans için tasarlanan 10 ayağa sahip yeni S1792 eksantrik makinesini açıklayacaktır.

Stäubli, her tür atkı atma sistemleri için S1300, S1600 ve S1700 eksantrik makineleri serisi sağlar. Bunlara ek olarak, kanıtlanmış rotatif armür serileri S2600, S3000 ve S3200. Tüm seriler yüksek hız için yüksek performansa sahip sağlam bir tasarıma sahiptir.

Stäubli'nin ITMA 2019'daki C201 / Salon 4 standındaki dokumacıların fabrika gereksinimlerine uyarlanmış eksiksiz bir çözüm yelpazesini keşfedin.

Hava jetli dokuma makinesi için yeni Stäubli eksantrik makinesi S1792
Hava jetli uygulamalar için yeni eksantrik makinesi

Çok daha hızlı, çok daha uzun ömürlü, çok daha zorlayıcı...çerçeveli dokumadan beklentiler sürekli artıyor. Bu beklentilere karşı verilen yanıtlardan biri, güçlendirilmiş e32/33 alt hareket grubuyla bir arada, maksimum performansın elde edilmesi için ideal, hava jetli dokuma makinelerine yönelik bir eksantrik makinesi olan yeni S1792'dir.

Stäubli eksantrik makinesi ve rotatif armür makinesi serisinin tamamı
Tüm gereksinimleriniz için geniş bir yelpaze

Tüm eksantrik makineleri serisi, rotatif armür makineleri ve sistem bileşenleri yelpazesi olağanüstü verimlilik ve güvenilirlik sunar; atölyelere düz kumaş, desenli malzeme, ağır ve teknik kumaşlar, çift havlı kumaş, kadife kumaş ve halı dokumasında maksimum esneklik sağlar.

Stäubli, ITMA 2019'da endüstri 4.0 uygulamasıyla müşterilerimize tüm avantajlarını sunuyor
Endüstri 4.0

Günümüzde Endüstri 4.0, uzun süreli ilişkilerimizi daha da güçlendirmek ve karşılaştığınız günlük zorluklar için yeni çözümler bulmanıza yardımcı olmak için bir fırsat teşkil ediyor. Standımıza hoş geldiniz ve yarın dünyaya yönelik çözümlerinizi nasıl hayal edebileceğimizi keşfedin.