Çerçeveli dokuma çözümü

Maksimum ekipman etkinliği için daha az bakım

Stäubli dünyanın her yerinde müşterilerinin hizmetindedir ve hızlı ve etkin bir satış sonrası destek sağlamaktadır. Aynı zamanda, Stäubli makineleri sizleri asla yarı yolda bırakmayacak şekilde tasarlanmıştır.

Stäubli tekstil makinelerinin olağanüstü performansı, kullanılabilirliği ve kalitesi, müşterilerinin rekabetçi kalmasını ve oyunda bir adım önde olmasını sağlar. Stäubli, dokuma fabrikalarının öngörülemeyen durumların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için sürekli olarak yeni çözümler geliştirmektedir. Stäubli'nin bakım süresini kısaltmak ve üretkenliği artırmak için müşterilerine sunduğu bazı yenilikçi girişimleri aşağıda özetledik.

Bakımı azaltın ve verimliliği arttırın

Performans

Dokumadaki dikkat çekici yüksek hız performansı

Stäubli makineleri, zorlu ortamlarda yüksek hızları korurlar. Yüksek performanslı armür serisi S3000 / S3200'ü tamamlayan en son eksantrik makinesi tipi S1792, hava jetli dokumadaki dikkat çekici yüksek hız performansı ile geçen yıl piyasaya sürüldü.

Tekstil üretiminin rekabetçi sektöründe, herhangi bir aksama süresi zayıflatıyor. Stäubli, makinelerin kullanılabilirliğini artırmak ve üretimin kesintisiz olmasını sağlamak için çözümler üretir. Örneğin;

  • Bakım gerektirmeyen rulmanlara sahip e3* ve de8* şanzımanlar 
  • Staubli’nin öncü «yağlama teknolojisi», kesinti sürelerini ve üretim kaybını önleyerek düzenli bir çalışma sıcaklığı sağlar. Örneğin: sentetik yağların kullanımı. Mineral yağdan daha az sürtünme olması nedeniyle sıcaklıklar ve yağ değişim sıklığı azalır. Armür serisi S3000 / S3200'de tüm modeller için sentetik yağ önerilir; Sentetik yağ ayrıca S1792 için de geçerlidir ve yüksek performansı garanti eder.

Kalite

Ağızlık seviyeleme aparatı

Staubli eksantrik makineleri ve rotatif armürler, yüksek kaliteli kumaşlar üretmek için tasarlanmıştır. Örneğin Stäubli, çözgü ipliklerinin aşırı gerilmesini ve kumaştaki başlangıç işaretlerini önleyen ve böylece olağanüstü dokuma kalitesini garanti eden en son teknolojiyi sunar.

Düzenli bakım

Mikro filtre kartuşunun değiştirilmesi

Sentetik yağı temiz tutmak, makine parçalarının ömrünü uzatmak ve makinenin güvenilirliğini sağlamak için, Stäubli endüstriyel mikro filtre kartuşunun yıllık olarak değiştirilmesi önemle tavsiye edilir.

Stäubli makinenizin makine yönergelerinde belirtildiği gibi düzenli bakımı, işletim ekipmanınızın her zaman maksimum verimlilikte çalışmasını sağlayacaktır. Bakım maliyeti, bir arıza meydana geldiğinde üretimdeki durma maliyetine kıyasla çok düşüktür.

Bakım programı, genel temizlik, basınçlı hava ile toz ve tüy giderme, yağ değişimi, filtre temizleme ve mikro filtre kartuşu değişimini içerir.