EMO Hannover, 16-21 Eylül 2019

Metal işleme endüstrisi için geliştirilmiş özel robotik çözümler

TX2 (altı eksenli) ve TS2 SCARA (dört eksenli) robotlar; en zorlu koşullarda bile güvenilir, hızlı ve kusursuz performans sunar.
Soğutma sıvısı miktarının, kapalı gövdeye sahip TX40 üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.
6 eksenli Stäubli robotları, taşlama makinesinin içindeki koşullara kolaylıkla dayanıklılık gösterir.

Takım tezgahları ve metal işleme konusunda dünyanın önde gelen ticaret fuarı olan EMO Hannover'de Stäubli, sektördeki uygulamalar için sizlere özel bir show sunuyor. Eşsiz ürün yelpazemizde yer alan kapalı gövdeye sahip TS2 (dört eksenli) ve TX2 (altı eksenli) serilerinin; metal işleme tozu, metal çapaklar ve soğutma sıvıları ile doğrudan temasa dayanabilecek yapıda olduğunu standımızdaki uygulamalarla sizlerin takdirine sunuyoruz.

Sizleri 9. Salon’da yer alan B42 No’lu standımızda bekliyor olacağız. Ancak öncesinde takım tezgahı içerisinde bile en zorlu koşullarda güvenli bir şekilde çalışabilen altı eksenli kompakt TX2 60L'yi izlemeyi sakın unutmayın.

Fuarda öne çıkan bir diğer robotumuz olan HelMo ise takım tezgahı yükleme/boşaltma işlemlerini yapan ve aynı zamanda tek bir montaj hattına bağlanabilen mobil robot sistemidir. Fuar süresince bu kobotun TX2touch özelliği sayesinde insanlarla doğrudan iş birliği içinde neler yapabildiğini canlı olarak gösteriyor olacağız.

Endüstri 4.0 kapsamında dijital networke sahip robotlarımız ve yazılım ürünlerimizle gerçekleştirebileceğiniz verimlilik hakkında fikir edinmeye hazır mısınız?

Standımızda sergilenecek olan bu ürünlerin üstün performansından etkileneceğinize eminiz. Stäubli Robotik olarak sizleri fuar standımızda görmekten mutluluk duyarız.

Saygılarımızla,    

Stäubli Robotik Takımınız

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.