Yeni TX2 serisi

TX2 serisi size daha fazlasını sunar

Orta yük taşıma kapasite aralığı için üç yeni Stäubli 6-eksenli robot görücüye çıkıyor: TX2-140, TX2-160 ve TX2-160L mevcut TX2 neslini genişleterek toplamda dokuz modele çıkarıyor. Sağlam yapıları ve akıllı tasarımları, onları zorlu ortamdan sterilize ortamlara kadar değişen koşullar için en ideal seçim haline getirirken, bu robotlar en yüksek düzeyde güvenlik ve bağlanabilirlik sağlarlar.

TX2-140, 1.510 mm'lik bir erişime ve TX2-160 ise 1.710 mm'lik sahiptir. Her ikisinin de maksimum 40 kg yük kapasitesi vardır. TX2-160'ın uzun kollu versiyonu olan TX2-160L; 2.010 mm'lik erişim mesafesine ve maksimum 25 kg yük kapasitesine sahiptir.

Stäubli, üç robotun da tekrarlanabilirliğini ± 0,05 mm olarak belirtmiştir. Bu robotları dünya pazarındaki eşdeğerleri arasında en hassas konuma getiriyor. Örnek gösterilebilecek dinamik değerleriyle birlikte alındığında -örneğin 5. eksende 1.500 ° / s'lik maksimum hız- bu en kısa döngü sürelerinin elde edilebileceği anlamına gelir. Dahası, Stäubli’nin tescilli sürücü teknolojisinin artık 5. eksende de kullanılması, önceki RX160 modeline kıyasla bileğin sertliğini önemli ölçüde artırmştır.

 

Temiz ve ince altı eksenli robotlar

Yeni makinelerin bir diğer çarpıcı özelliği ise temiz oda uyumluluğu için elverişli kompakt tasarımlarıdır. Geniş ve verimli bir çalışma zarfına sahiptir.

Tüm ortam ve besleme hatları, IP 65 koruma sınıfı standardıyla (isteğe bağlı olarak basınç ünitesi ile IP 67) tamamen sızdırmaz şekilde bir mahfaza içinde çalışır,

TX2 serisinden bilinen özel versiyonlarda - HE (Nemli Ortam), ESD (Elektrostatik Deşarj), Temiz Oda ve Stericlean varyantları da dahil olmak üzere - kademeli olarak uygulamalarda kullanılabilir hale geliyor.

 

Tek tip kontrol teknolojisinde öncü

Tüm altı eksenli robotlar aynı kontrol teknolojisi üzerinde çalışıyor ve bu da dijital olarak ağa bağlı üretim ortamlarında çoklu robot çözümlerinin uygulanmasını kolaylaştırıyor. Hafif ve kompakt CS9 kontrolörü ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile TX2 serisi, insan-robot işbirliğinde özellikle orta yük kapasitesi aralığında üretkenlikten ödün vermeksizin, yeni bir sayfa açtı.

TX2 serisinin yeni üyeleri ayrıca her bir eksende bir dijital güvenlik kodlayıcısına ve entegre bir güvenlik PCB'sine sahiptir. Tüm güvenlik fonksiyonları SIL3 / PLe güvenlik kategorisinin gereksinimlerini karşılar. Bu, operatörler ve proses ekipmanı için mükemmel koruma sağlar. Yeni robotların kapsamlı güvenlik özellikleri, Endüstri 4.0 uyumluluğu (OPC-UA sunucusu dahil), mekanik nitelikleri ve ortalamanın üzerindeki bakım aralıkları, geleneksel veya dijital olarak ağ bağlantılı ortamlarda üretkenliği garanti eder.