Stäubli hızlı bağlantı çözümlerinde portföyünü genişletmeye devam ediyor

Stäubli’nin büyük çaplarda hızlı bağlantı sağlayan yeni ürünlerini keşfedin!

Stäubli, farklı akışkan tipleri için; basıncın, sıcaklığın ve debinin yüksek olduğu zorlu çalışma ortamlarında ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor.


Yenilikler & Avantajlar

TCB | Düz Alınlı Konnektör

TCB ürün grubu, yüksek akış değerlerinde güvenlikli ve tam damlatmaz akışkan transferi sağlar. Sıvı ve  gazların tankerlere dolum ve boşaltımlarında kullanılır.

Kimyasallar için ideal bir ürün grubu olan TCB, direksiyonlu yapısıyla ergonomik kullanıma sahiptir. 1 inç’ten 4 inç’e kadar hortum bağlantılarına uyum sağlar.

Detaylı bilgi için broşürü indirin

 

TTX | Yüksek Akış Konnektörü

Kimyasal sıvı ve gazların transferinde yada güvenilir bağlantının sağlanması gereken noktalarda, TTX ürün grubu sayısız kullanım becerisine ve benzer çaplarda muadillerine göre yüksek akış geçirgenliğine sahiptir. Düz alınlı yapısıyla damlatmayı engelleyerek güvenli kullanım sağlar.

Aluminyum ve paslanmaz çelik gibi malzemeler ile üretilme opsiyonu bulunan TTX, bayonet kitlemesiyle basit, hızlı ve güvenli bir bağlantı yapılmasına imkan verir. 1 inç’ten 4 inç’e kadar hortum bağlantılarına uyumludur.

Detaylı bilgi için broşürü indirin

 

TKU ve TKM | Tam Akışlı Paslanmaz Çelik Konnektör

TKU/TKM ürün grubu, aynı iki parçadan oluşan ikiz bir kaplin setidir. Hız ve verimlilik odağı ile tasarlanmış olan TKU/TKM, küresel vana prensibiyle çalışır ve çekvalfsiz şekilde tam akış sağlar.

Bu yapısı sayesinde optimum akış oranı ve kolay temizlik imkanı verir. 1,5 inç’ten 3 inç’e kadar hortum bağlantılarına uyumludur.

Detaylı bilgi için broşürü indirin

 

Stäubli’nin yeni ürün portföyünde yer alan ürünler ve avantajları hakkında detaylı  bilgi için bizimle iletişime geçin!
Bilgi için bizimle iletişime geçin

Stäubli Ekibiniz