Stäubli Robotics, korona dönemiyle önemli bilgilerin geride kalmaması için canlı yayın eşliğinde soru-cevap oturumları ve birebir sohbet ile çevrimiçi “Yenilik Günleri” düzenliyor. Katılımcılar, 3 ve 4 Mart 2021' de İngilizce veya Almanca dil seçimi yaparak bu çevrimiçi oturuma giriş yapabilir.
Öne çıkanlar arasında yeni TX2-140, TX2-160 serimizin Avrupa prömiyeri olacak. Bu yüksek performanslı 6 eksenli robotlar, TX2-90 ile TX200 arasındaki boşluğu dolduruyor. Sağlam yapı ve hijyenik tasarım, onları bir dizi akıllı fabrika uygulaması için ideal hale getiriyor. Bu çevrimiçi etkinlikte performans ve uygun uygulamalar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Dijital fabrika için kapsamlı çözümlerimizi gerçeğe benzer üretim hattıyla da sergileyeceğiz.
Geleneksel SCARA ve 6 eksenli robotların, MRC iş istasyonlarının, mobil robotların ve otomatik yönlendirmeli araçların (AGV'ler) akıllı ağ bağlantısı, son teknoloji Endüstri 4.0 üretiminin ne kadar esnek ve uygun maliyetli olabileceğini ortaya çıkarıyor.
Yeni dijital dünyanın sunduğu inanılmaz iyileştirme potansiyelini keşfetmede bize katılın. Stäubli Robotics Ekipleri olarak sizi bu canlı yayında karşılamayı dört gözle bekliyoruz.
Stäubli Robotik Ekibiniz