Stäubli Elektrik Konnektörleri, CombiTac ailesinin yeni üyesi Combitac direqt ile modüler endüstriyel konnektör uygulamalarında hızlı ve kolay montaj.
Yeni CombiTac direqt ürün ailesi yüksek güvenlik seviyesi ve -40…125ºC sıcaklık aralığında hızlı montaj ve pratik kullanımı bir arada sunuyor.
Ayrıca pazar ihtiyaçlarından ve trendlerden doğan bu yeni nesil CombiTac direqt; kolay kurulum ve hızlı servis özelliklerine sahip modüler yapısı ile işletme maliyetlerini düşürerek kullanıcılara yüksek performanslı ve uzun vadeli çözümler sağlıyor.
Koruma kılıf içerisinde ya da panel üzeri montaj gerektiren bir çok endüstriyel uygulamaya özel olarak konfigüre edilebilir sinyal, güç ve pnömatik bağlantı opsiyonu ile 10.000 sök tak döngüsü boyunca güvenilir ve sürdürülebilir performansı garanti ediyor.
Barındırdığı multilam teknolojisi sayesinde 350A’e kadar akım taşıma kapasitesine sahip güç kontakları, çeşitli endüstriyel uygulamalara yüksek performanslı çözümler sunuyor.
Öne çıkan detaylarıyla CombiTac direqt;
“Bugün, CombiTac ailesinde yeni nesil modüler konektörleri sunarak, müşterilerimize etkin modüler konnektör sistemini seçmede daha da fazla esneklik sunuyoruz. Bu nedenle, CombiTac ailesi bugünden itibaren CombiTac uniq ve Yeni CombiTac direqt olmak üzere ikiye ayrılmıştır.”
Martin Yiapanas, CombiTac Ürün Müdürü